• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nexus-Bohrstumpf Ausführung NEXUS-GDS

Nexus-Bohrstumpf Ausführung NEXUS-GDS
  • Mengenrabatt
Drill with WDI coating suitable for stainless steel, mild steel, aluminum alloy, copper alloy and the like that suppresses peripheral margin wear and achieves long service life at high speeds

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NEXUS-GDS-1.1
NEXUS-GDS-1.2
NEXUS-GDS-1.81
NEXUS-GDS-1.83
NEXUS-GDS-2.1
NEXUS-GDS-2.5
NEXUS-GDS-2.7
NEXUS-GDS-2.13
NEXUS-GDS-2.38
NEXUS-GDS-2.76
NEXUS-GDS-3.6
NEXUS-GDS-4.9
NEXUS-GDS-5.4
NEXUS-GDS-10.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No. Tip angle
(°)

15.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.173938650110140

15.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.284038650120140

26.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.81114338650181140

26.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.83114338650183140

15.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.1124438650210130

14.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5144638650250130

15.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.7164838650270130

26.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.13134538650213130

26.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.38144638650238130

25.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.76164838650276130

18.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.6205248650360130

24.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.9267068650490120

29.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.4287268650540120

64.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.543100128651050120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Edelstahl / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Hartes Vanadium HSS Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Thinning Available Type 4D or Less Coating Details WDI coated

Technischer Support