Nexus Bohrer Normalausführung NEXUS-GDR

Nexus Bohrer Normalausführung NEXUS-GDR
  • Mengenrabatt
Drill with WDI coating suitable for stainless steel, mild steel, aluminum alloy, copper alloy and the like that suppresses peripheral margin wear and achieves long service life at high speeds

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NEXUS-GDR-4.5
NEXUS-GDR-5.1
NEXUS-GDR-5.5
NEXUS-GDR-6.8
NEXUS-GDR-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

26.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5479168655450

33.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.1529668655510

33.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.55710168655550

45.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.86911388655680

91.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1194151128656100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Edelstahl / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Hartes Vanadium HSS Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Tip angle(°) 120 Thinning Available Type 5D or Less
Coating Details WDI coated

Technischer Support