HSS extra lange Ausführung 15D Ausführung TDXL15D (Teilenummern)

HSS extra lange Ausführung 15D Ausführung TDXL15D
  • Mengenrabatt
Langer Bohrer, der mit einem HSS-Bohrer ultratiefes Bohren bis zu 15D erreicht hat.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TDXL15D-1.6X15D
TDXL15D-1.8X15D
TDXL15D-2X15D
TDXL15D-2.1X15D
TDXL15D-2.2X15D
TDXL15D-2.3X15D
TDXL15D-2.4X15D
TDXL15D-2.5X15D
TDXL15D-2.6X15D
TDXL15D-2.7X15D
TDXL15D-2.8X15D
TDXL15D-2.9X15D
TDXL15D-3X15D
TDXL15D-3.1X15D
TDXL15D-3.2X15D
TDXL15D-3.3X15D
TDXL15D-3.4X15D
TDXL15D-3.5X15D
TDXL15D-3.6X15D
TDXL15D-3.7X15D
TDXL15D-3.8X15D
TDXL15D-3.9X15D
TDXL15D-4X15D
TDXL15D-4.1X15D
TDXL15D-4.2X15D
TDXL15D-4.3X15D
TDXL15D-4.4X15D
TDXL15D-4.5X15D
TDXL15D-4.6X15D
TDXL15D-4.7X15D
TDXL15D-4.8X15D
TDXL15D-4.9X15D
TDXL15D-5X15D
TDXL15D-5.1X15D
TDXL15D-5.2X15D
TDXL15D-5.3X15D
TDXL15D-5.4X15D
TDXL15D-5.5X15D
TDXL15D-5.6X15D
TDXL15D-5.7X15D
TDXL15D-5.8X15D
TDXL15D-6X15D
TDXL15D-6.2X15D
TDXL15D-6.3X15D
TDXL15D-6.5X15D
TDXL15D-6.6X15D
TDXL15D-6.8X15D
TDXL15D-6.9X15D
TDXL15D-7X15D
TDXL15D-7.1X15D
TDXL15D-7.5X15D
TDXL15D-8X15D
TDXL15D-8.1X15D
TDXL15D-8.2X15D
TDXL15D-8.5X15D
TDXL15D-8.6X15D
TDXL15D-8.8X15D
TDXL15D-9X15D
TDXL15D-9.3X15D
TDXL15D-9.5X15D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No. Thinning

30.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.630701.68623016X Type

30.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.834751.88623018X Type

27.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2368028623020X Type

32.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.138802.18623021X Type

32.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.240802.28623022X Type

32.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.342852.38623023X Type

32.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.444852.48623024X Type

31.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.546852.58623025X Type

32.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.6481002.68623026X Type

37.90 €

1 6 Arbeitstage 2.7501002.78623027X Type

37.90 €

1 6 Arbeitstage 2.8501002.88623028X Type

37.90 €

1 6 Arbeitstage 2.9541052.98623029X Type

36.00 €

1 6 Arbeitstage 35410538623030R Type

42.20 €

1 6 Arbeitstage 3.1561103.18623031R Type

42.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.2581103.28623032R Type

42.20 €

1 6 Arbeitstage 3.3601103.38623033R Type

49.10 €

1 6 Arbeitstage 3.4621153.48623034R Type

40.50 €

1 6 Arbeitstage 3.5641153.58623035R Type

42.20 €

1 6 Arbeitstage 3.6661153.68623036R Type

42.20 €

1 6 Arbeitstage 3.7681203.78623037R Type

47.70 €

1 6 Arbeitstage 3.8701203.88623038R Type

47.70 €

1 6 Arbeitstage 3.9701203.98623039R Type

45.70 €

1 6 Arbeitstage 47212048623040R Type

47.70 €

1 6 Arbeitstage 4.1741354.18623041R Type

47.70 €

1 6 Arbeitstage 4.2761354.28623042R Type

54.00 €

1 6 Arbeitstage 4.3781404.38623043R Type

54.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.4801404.48623044R Type

51.40 €

1 6 Arbeitstage 4.5821404.58623045R Type

54.00 €

1 6 Arbeitstage 4.6841454.68623046R Type

61.50 €

1 6 Arbeitstage 4.7861454.78623047R Type

61.50 €

1 6 Arbeitstage 4.8861454.88623048R Type

62.90 €

1 6 Arbeitstage 4.9881504.98623049R Type

57.40 €

1 6 Arbeitstage 59015058623050R Type

61.50 €

1 6 Arbeitstage 5.1921505.18623051R Type

61.50 €

1 6 Arbeitstage 5.2941555.28623052R Type

61.50 €

1 6 Arbeitstage 5.3961555.38623053R Type

82.20 €

1 6 Arbeitstage 5.4981555.48623054R Type

65.50 €

1 6 Arbeitstage 5.51001555.58623055R Type

87.80 €

1 6 Arbeitstage 5.61021605.68623056R Type

87.80 €

1 6 Arbeitstage 5.71041655.78623057R Type

87.80 €

1 6 Arbeitstage 5.81061655.88623058R Type

74.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 610817068623060R Type

99.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.21121706.28623062R Type

120.30 €

1 6 Arbeitstage 6.31141756.38623063R Type

83.80 €

1 6 Arbeitstage 6.51182006.58623065R Type

99.40 €

1 6 Arbeitstage 6.61202006.68623066R Type

99.40 €

1 6 Arbeitstage 6.81242006.88623068R Type

99.40 €

1 6 Arbeitstage 6.91262006.98623069R Type

94.50 €

1 6 Arbeitstage 712620078623070R Type

152.90 €

1 6 Arbeitstage 7.11282007.18623071R Type

106.90 €

1 6 Arbeitstage 7.51362057.58623075R Type

121.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 814421588623080R Type

153.60 €

1 6 Arbeitstage 8.11462158.18623081R Type

153.60 €

1 6 Arbeitstage 8.21482208.28623082R Type

137.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.51542258.58623085R Type

241.90 €

1 6 Arbeitstage 8.61562258.68623086R Type

241.90 €

1 6 Arbeitstage 8.81602308.88623088R Type

155.50 €

1 6 Arbeitstage 916223098623090R Type

222.60 €

1 6 Arbeitstage 9.31682409.38623093R Type

176.00 €

1 6 Arbeitstage 9.51722409.58623095R Type

Loading...

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Kobalt HSS Shank Type Straight shank
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Tip angle(°) 120 Hole Depth 15D Coating Details WXL coated

Technischer Support