Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EX-LS-GDS-3.3-100 |
EX-LS-GDS-8.5-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 18 | 100 | 3.3 | 8601533 | ||
67.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 37 | 200 | 8.5 | 8603085 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Titan | Tool Material Type | Kobalt HSS | Shank Type | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Tip angle(°) | 130 | Thinning | Available | Type | 4D or Less |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften