Lange Ausführung für allgemeine Verarbeitung EX-GDXL

Lange Ausführung für allgemeine Verarbeitung EX-GDXL
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
High-rigidity parabolic groove enables deep drilling of up to 7 to 10 times the diameter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-GDXL-2X100X40
EX-GDXL-2X100X50
EX-GDXL-2.1X100X40
EX-GDXL-2.1X100X50
EX-GDXL-2.2X100X40
EX-GDXL-2.2X100X50
EX-GDXL-2.3X100X40
EX-GDXL-2.3X100X50
EX-GDXL-2.4X100X40
EX-GDXL-2.4X100X50
EX-GDXL-2.5X100X50
EX-GDXL-2.6X100X50
EX-GDXL-2.7X100X50
EX-GDXL-2.8X100X50
EX-GDXL-2.9X100X50
EX-GDXL-3X150X75
EX-GDXL-3X200X100
EX-GDXL-3.0X100X55
EX-GDXL-3.1X150X75
EX-GDXL-3.1X200X100
EX-GDXL-3.2X100X55
EX-GDXL-3.2X150X75
EX-GDXL-3.2X200X100
EX-GDXL-3.3X100X55
EX-GDXL-3.3X150X75
EX-GDXL-3.3X200X100
EX-GDXL-3.4X100X55
EX-GDXL-3.4X150X75
EX-GDXL-3.4X200X100
EX-GDXL-3.5X100X55
EX-GDXL-3.5X150X75
EX-GDXL-3.5X200X100
EX-GDXL-3.6X100X55
EX-GDXL-3.6X150X75
EX-GDXL-3.6X200X100
EX-GDXL-3.7X100X55
EX-GDXL-3.7X150X75
EX-GDXL-3.7X200X100
EX-GDXL-3.8X100X55
EX-GDXL-3.8X150X75
EX-GDXL-3.8X200X100
EX-GDXL-3.9X150X75
EX-GDXL-3.9X200X100
EX-GDXL-4X200X100
EX-GDXL-4.0X100X60
EX-GDXL-4.0X150X80
EX-GDXL-4.1X100X60
EX-GDXL-4.1X150X80
EX-GDXL-4.1X200X100
EX-GDXL-4.2X100X60
EX-GDXL-4.2X150X80
EX-GDXL-4.2X200X100
EX-GDXL-4.3X100X60
EX-GDXL-4.3X150X80
EX-GDXL-4.3X200X100
EX-GDXL-4.4X100X60
EX-GDXL-4.4X150X80
EX-GDXL-4.4X200X100
EX-GDXL-4.5X100X60
EX-GDXL-4.5X150X80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

32.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24010028590520

33.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25010028591020

33.00 €

1 6 Arbeitstage 2.1401002.18590521

34.00 €

1 6 Arbeitstage 2.1501002.18591021

33.00 €

1 6 Arbeitstage 2.2401002.28590522

34.00 €

1 6 Arbeitstage 2.2501002.28591022

33.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.3401002.38590523

34.00 €

1 6 Arbeitstage 2.3501002.38591023

33.00 €

1 6 Arbeitstage 2.4401002.48590524

34.00 €

1 6 Arbeitstage 2.4501002.48591024

33.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5501002.58591025

34.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.6501002.68591026

34.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.7501002.78591027

34.40 €

1 6 Arbeitstage 2.8501002.88591028

34.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.9501002.98591029

34.20 €

1 6 Arbeitstage 37515038591530

53.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 310020038592030

27.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 35510038591030

45.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.1751503.18591531

56.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.11002003.18592031

38.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.2551003.28591032

45.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.2751503.28591532

56.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.21002003.28592032

30.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.3551003.38591033

36.50 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 3.3751503.38591533

56.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.31002003.38592033

38.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.4551003.48591034

45.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.4751503.48591534

56.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.41002003.48592034

30.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5551003.58591035

36.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5751503.58591535

56.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.51002003.58592035

41.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.6551003.68591036

51.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.6751503.68591536

61.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.61002003.68592036

41.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.7551003.78591037

51.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.7751503.78591537

61.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.71002003.78592037

41.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.8551003.88591038

51.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.8751503.88591538

61.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.81002003.88592038

51.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.9751503.98591539

61.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.91002003.98592039

49.40 €

1 6 Arbeitstage 410020048592040

33.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 46010048591040

41.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 48015048591540

47.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.1601004.18591041

57.20 €

1 6 Arbeitstage 4.1801504.18591541

67.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.11002004.18592041

38.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.2601004.28591042

46.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.2801504.28591542

54.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.21002004.28592042

47.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.3601004.38591043

57.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.3801504.38591543

67.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.31002004.38592043

47.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.4601004.48591044

57.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.4801504.48591544

67.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.41002004.48592044

38.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5601004.58591045

46.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5801504.58591545

Loading...

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Kobalt HSS Shank Type Straight shank
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Tip angle(°) 130 Thinning X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4) Type 20D or Less

Technischer Support