Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Tool No. | Tip angle (°) | Thinning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.60 € 11.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.5 | 3 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8599005 | 130 | Four Facet Point | |
22.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 3.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8599006 | 130 | Four Facet Point | |
20.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 4.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8599007 | 130 | Four Facet Point | |
19.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8599008 | 130 | Four Facet Point | |
18.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 5.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8599009 | 130 | Four Facet Point | |
16.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.51 | 3 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608051 | 130 | Four Facet Point | ||
16.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.52 | 3 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608052 | 130 | Four Facet Point | ||
16.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.53 | 3 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608053 | 130 | Four Facet Point | ||
16.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.54 | 3.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608054 | 130 | Four Facet Point | ||
15.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.55 | 3.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608055 | 130 | Four Facet Point | ||
16.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.56 | 3.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608056 | 130 | Four Facet Point | ||
16.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.57 | 3.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608057 | 130 | Four Facet Point | ||
16.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.58 | 3.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608058 | 130 | Four Facet Point | ||
16.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.59 | 3.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608059 | 130 | Four Facet Point | ||
15.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.61 | 4 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608061 | 130 | Four Facet Point | ||
15.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.62 | 4 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608062 | 130 | Four Facet Point | ||
15.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.63 | 4 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608063 | 130 | Four Facet Point | ||
15.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.64 | 4 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608064 | 130 | Four Facet Point | ||
13.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.65 | 4 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608065 | 130 | Four Facet Point | ||
15.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.66 | 4 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608066 | 130 | Four Facet Point | ||
15.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.67 | 4 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608067 | 130 | Four Facet Point | ||
15.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.68 | 4.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608068 | 130 | Four Facet Point | ||
15.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.69 | 4.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608069 | 130 | Four Facet Point | ||
15.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.71 | 4.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608071 | 130 | Four Facet Point | ||
15.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.72 | 4.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608072 | 130 | Four Facet Point | ||
15.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.73 | 4.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608073 | 130 | Four Facet Point | ||
15.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.74 | 4.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608074 | 130 | Four Facet Point | ||
13.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 4.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608075 | 130 | Four Facet Point | ||
15.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.76 | 5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608076 | 130 | Four Facet Point | ||
15.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.77 | 5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608077 | 130 | Four Facet Point | ||
15.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.78 | 5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608078 | 130 | Four Facet Point | ||
15.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.79 | 5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608079 | 130 | Four Facet Point | ||
14.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.81 | 5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608081 | 130 | Four Facet Point | ||
14.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.82 | 5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608082 | 130 | Four Facet Point | ||
14.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.83 | 5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608083 | 130 | Four Facet Point | ||
14.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.84 | 5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608084 | 130 | Four Facet Point | ||
12.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.85 | 5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608085 | 130 | Four Facet Point | ||
14.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.86 | 5.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608086 | 130 | Four Facet Point | ||
14.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.87 | 5.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608087 | 130 | Four Facet Point | ||
14.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.88 | 5.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608088 | 130 | Four Facet Point | ||
14.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.89 | 5.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608089 | 130 | Four Facet Point | ||
13.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.91 | 5.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608091 | 130 | Four Facet Point | ||
13.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.92 | 5.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608092 | 130 | Four Facet Point | ||
13.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.93 | 5.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608093 | 130 | Four Facet Point | ||
13.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.94 | 5.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608094 | 130 | Four Facet Point | ||
12.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.95 | 5.5 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608095 | 130 | Four Facet Point | ||
13.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.96 | 6 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608096 | 130 | Four Facet Point | ||
13.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.97 | 6 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608097 | 130 | Four Facet Point | ||
13.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.98 | 6 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608098 | 130 | Four Facet Point | ||
13.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.99 | 6 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608099 | 130 | Four Facet Point | ||
19.26 € 8.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 | 6 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8599010 | 130 | Four Facet Point | |
12.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.01 | 6 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608101 | 130 | Four Facet Point | ||
12.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.02 | 6 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608102 | 130 | Four Facet Point | ||
12.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.03 | 6 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608103 | 130 | Four Facet Point | ||
12.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.04 | 6 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608104 | 130 | Four Facet Point | ||
11.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.05 | 6 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608105 | 130 | Four Facet Point | ||
12.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.06 | 6 | 38 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608106 | 130 | Four Facet Point | ||
12.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.07 | 7 | 39 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608107 | 130 | Four Facet Point | ||
12.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.08 | 7 | 39 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608108 | 130 | Four Facet Point | ||
12.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.09 | 7 | 39 | Schaftfräserschaft | 3 | 8608109 | 130 | Four Facet Point |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Gusseisen / Titan | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A | Coating Details | WDI coated |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Shank diameter(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften