Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Spiralgewindebohrer, HR-Beschichtung, für Ni-basierte superhitzebeständige Legierung WHR-NI-SFT

Spiralgewindebohrer, HR-Beschichtung, für Ni-basierte superhitzebeständige Legierung WHR-NI-SFT

A highly rigid cutting edge is realized by combining spiral taps with point grooves. Enables stable processing with a long service life for nickel base alloy (40 to 45 HRC) after aging treatment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WHR-NI-SFT-1/2-20UNJF
WHR-NI-SFT-1/4-28UNJF
WHR-NI-SFT-3/8-24UNJF
WHR-NI-SFT-5/16-24UNJF
WHR-NI-SFT-7/16-20UNJF
WHR-NI-SFT-M3X0.5
WHR-NI-SFT-M4X0.7
WHR-NI-SFT-M5X0.8
WHR-NI-SFT-M6X1
WHR-NI-SFT-M8X1.25
WHR-NI-SFT-M10X1.5
WHR-NI-SFT-M12X1.75
WHR-NI-SFT-NO8-32UNJC
WHR-NI-SFT-NO10-32UNJF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

59.61 €

6 Arbeitstage Unified1/2UNJ2085GH54510.5293901491

25.06 €

6 Arbeitstage Unified1/4UNJ2862GH4-6193901467

34.13 €

6 Arbeitstage Unified3/8-UNJ2475GH4418.5243901479

29.32 €

8 Arbeitstage Unified5/16UNJ2470GH4367223901473

45.55 €

6 Arbeitstage Unified7/16UNJ2080GH54010.5253901485

22.71 €

6 Arbeitstage MeterM30.546OH3194113901410

22.41 €

4 Arbeitstage MeterM40.752OH3215133901413

22.60 €

4 Arbeitstage MeterM50.860OH3295.5163901416

23.07 €

6 Arbeitstage MeterM6162OH3-6193901419

28.66 €

4 Arbeitstage MeterM81.2570OH3367223901422

33.77 €

6 Arbeitstage MeterM101.575OH3418.5243901426

43.20 €

6 Arbeitstage MeterM121.7582OH44310.5293901432

22.71 €

6 Arbeitstage UnifiedNo8UNJ3252GH3215133901446

22.71 €

6 Arbeitstage UnifiedNo10UNJ3260GH3295.5163901455

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Work material Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.)
Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige Number of Grooves 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support