• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spiralgewindebohrer, für Edelstahl (kompatibel mit wasserlöslichem Schneidöl) CC-SUS-SFT

Spiralgewindebohrer, für Edelstahl (kompatibel mit wasserlöslichem Schneidöl) CC-SUS-SFT
  • Mengenrabatt

Achieves female thread machining of stainless steel using water-soluble cutting fluid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CC-SUS-SFT-OH1-M2X0.4
CC-SUS-SFT-OH2-M2X0.4
CC-SUS-SFT-OH2-M2.5X0.45
CC-SUS-SFT-OH2-M2.6X0.45
CC-SUS-SFT-OH3-M3X0.5
CC-SUS-SFT-OH3-M4X0.7
CC-SUS-SFT-OH3-M5X0.8
CC-SUS-SFT-OH3-M6X1
CC-SUS-SFT-OH3-M8X1.25
CC-SUS-SFT-OH3-M10X1.5
CC-SUS-SFT-OH3-M12X1.75
CC-SUS-SFT-OH3-M16X2
CC-SUS-SFT-OH3-M20X2.5
CC-SUS-SFT-OH4-M6X1
CC-SUS-SFT-OH4-M8X1.25
CC-SUS-SFT-OH4-M10X1.5
CC-SUS-SFT-OH4-M12X1.75
CC-SUS-SFT-OH4-M24X3
CC-SUS-SFT-OH5-M16X2
CC-SUS-SFT-OH5-M20X2.5
CC-SUS-SFT-OH5-M24X3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Work material Coating Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

29.32 €

4 Arbeitstage M20.4Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%)[○] / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎]TiN40OH1163248320608

23.43 €

4 Arbeitstage M20.4Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%)[○] / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎]TiN40OH2163248320608

20.83 €

Verfügbar 8 Arbeitstage M2.50.45Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%)[○] / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎]TiN44OH216324.58320611

19.82 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M2.60.45Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%)[○] / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎]TiN44OH216324.58320614

17.86 €

7 Arbeitstage M30.5Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%)[○] / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎]TiN46OH3194258320617

17.56 €

7 Arbeitstage M40.7Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%)[○] / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎]TiN52OH3215278320620

17.66 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M50.8Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%)[○] / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎]TiN60OH3245.5288320623

18.16 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M61Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%)[○] / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎]TiN62OH32962108320626

22.97 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M81.25Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Stainless steel (SUS)[◎]CrN70OH3376.23138320628

27.13 €

Verfügbar 5 Arbeitstage M101.5Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Stainless steel (SUS)[◎]CrN75OH34173158320632

34.74 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.75Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Stainless steel (SUS)[◎]CrN82OH3488.53188320638

59.48 €

Verfügbar 5 Arbeitstage M162Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Stainless steel (SUS)[◎]CrN95OH35212.53208320655

85.58 €

8 Arbeitstage M202.5Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Stainless steel (SUS)[◎]CrN105OH358154258320667

19.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M61Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%)[○] / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Alloy Steel (SCM)[◎] / Stainless steel (SUS)[◎]TiN62OH42962108320627

23.93 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M81.25Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Stainless steel (SUS)[◎]CrN70OH4376.23138320629

28.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.5Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Stainless steel (SUS)[◎]CrN75OH44173158320633

36.65 €

Verfügbar auf Anfrage M121.75Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Stainless steel (SUS)[◎]CrN82OH4488.53188320639

137.04 €

7 Arbeitstage M243Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Stainless steel (SUS)[◎]CrN120OH466194308320679

63.08 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M162Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Stainless steel (SUS)[◎]CrN95OH55212.53208320656

89.38 €

7 Arbeitstage M202.5Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Stainless steel (SUS)[◎]CrN105OH558154258320668

144.62 €

auf Anfrage M243Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)[○] / Stainless steel (SUS)[◎]CrN120OH566194308320680

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole Coating Y/N Available

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support