Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 2.5P | 46 | 4 | 4 | 11 | 3901011 | ||
87.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 2.5P | 52 | 5 | 4 | 13 | 3901015 | |
90.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 2.5P | 60 | 5.5 | 4 | 16 | 3901019 | ||
98.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 2.5P | 62 | 6 | 4 | 19 | 3901023 | ||
89.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 2.5P | 70 | 6.2 | 5 | 22 | 3901027 | ||
121.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 2.5P | 75 | 7 | 5 | 24 | 3901031 | ||
156.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 2.5P | 82 | 8.5 | 5 | 29 | 3901035 | ||
83.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 5P | 46 | 4 | 4 | 11 | 3901010 | ||
86.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 5P | 52 | 5 | 4 | 13 | 3901014 | |
90.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 5P | 60 | 5.5 | 4 | 16 | 3901018 | ||
98.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 5P | 62 | 6 | 4 | 19 | 3901022 | ||
89.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 5P | 70 | 6.2 | 5 | 22 | 3901026 | ||
121.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 5P | 75 | 7 | 5 | 24 | 3901030 | ||
156.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 5P | 82 | 8.5 | 5 | 29 | 3901034 |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | Carbid | Work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl (45 bis 55 HRC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Handgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiCN | Accuracy | OH3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften