Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Entleerungshahnserie für Wendeplattenschraube neuer Rollenhahn für Nichteisenmetalle, langer Schaft HL-LT-B-NRT

Entleerungshahnserie für Wendeplattenschraube neuer Rollenhahn für Nichteisenmetalle, langer Schaft HL-LT-B-NRT

Suitable for increasing the life of the tap or as a countermeasure against chipping, while cutting aluminum (cast, rolled and forged) and other light alloys.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HL-LT-B-NRT-M3X0.5X100
HL-LT-B-NRT-M4X0.7X100
HL-LT-B-NRT-M5X0.8X100
HL-LT-B-NRT-M6X1X100
HL-LT-B-NRT-M6X1X150
HL-LT-B-NRT-M8X1.25X150
HL-LT-B-NRT-M10X1.5X150
HL-LT-B-NRT-M10X1.25X150
HL-LT-B-NRT-M12X1.75X150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

30.94 €

5 Arbeitstage M30.5100RH31849Nitriding Treatment8307612

29.34 €

4 Arbeitstage M40.7100RH4225.511Nitriding Treatment8307615

27.73 €

5 Arbeitstage M50.8100RH424612Nitriding Treatment8307618

28.74 €

5 Arbeitstage M61100RH4266.213Nitriding Treatment8307621

37.55 €

5 Arbeitstage M61150RH4266.213Nitriding Treatment8307623

42.36 €

4 Arbeitstage M81.25150RH541719Nitriding Treatment8307627

50.87 €

5 Arbeitstage M101.5150RH5488.523Nitriding Treatment8307634

50.87 €

5 Arbeitstage M101.25150RH5488.523Nitriding Treatment8307638

63.08 €

5 Arbeitstage M121.75150RH54810.525Nitriding Treatment8307645

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type HSS-Stahl
Work material Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Ohne Beschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support