Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Vorbohrer VP-LDS

Vorbohrer VP-LDS

V coating enables longer service life compared to TIN-NC-LDS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP-LDS-3X90
VP-LDS-4X90
VP-LDS-6X90
VP-LDS-8X90
VP-LDS-10X90
VP-LDS-12X90
VP-LDS-16X90
VP-LDS-20X90
VP-LDS-25X90
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)
Minimum Pilot Hole Diameter
(mm)

17.24 €

4 Arbeitstage 363803348111.1

17.69 €

4 Arbeitstage 463804454151.3

20.71 €

4 Arbeitstage 663806672201.5

24.68 €

4 Arbeitstage 863808881261.6

34.75 €

4 Arbeitstage 10638101093302.1

47.59 €

4 Arbeitstage 126381212108362.1

63.90 €

4 Arbeitstage 166381616118413

91.81 €

5 Arbeitstage 206381820132533

119.17 €

4 Arbeitstage 256382025151603

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 90 work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support