• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Vorbohrer Standard NC-LDS

Vorbohrer Standard NC-LDS
  • Mengenrabatt

Tip angles are available in 90° (45° chamfer), 120° and 130° (EX-Gold drill centering for inclined/curved surfaces).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NC-LDS-3X90
NC-LDS-3X120
NC-LDS-3X130
NC-LDS-4X90
NC-LDS-4X120
NC-LDS-4X130
NC-LDS-6X90
NC-LDS-6X120
NC-LDS-6X130
NC-LDS-8X90
NC-LDS-8X120
NC-LDS-8X130
NC-LDS-10X90
NC-LDS-10X120
NC-LDS-10X130
NC-LDS-12X90
NC-LDS-12X120
NC-LDS-12X130
NC-LDS-16X90
NC-LDS-16X120
NC-LDS-16X130
NC-LDS-20X90
NC-LDS-20X120
NC-LDS-20X130
NC-LDS-25X90
NC-LDS-25X120
NC-LDS-25X130
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)
Minimum Pilot Hole Diameter
(mm)

11.20 €

4 Arbeitstage 90362903348111.1

11.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12036292334811-

11.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 13036294334811-

12.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 90462904454151.3

12.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 12046292445415-

12.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 13046294445415-

15.60 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

90662906672201.5

15.60 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 12066292667220-

15.60 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 13066294667220-

18.80 €

4 Arbeitstage 90862908881261.6

18.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12086292888126-

18.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 13086294888126-

28.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 9010629101093302.1

28.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1201062930109330-

28.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1301062950109330-

41.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 90126291212108362.1

41.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12012629321210836-

41.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 13012629521210836-

53.50 €

4 Arbeitstage 90166291616118413

53.50 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 12016629361611841-

53.50 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 13016629561611841-

76.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 90206291820132533

76.30 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 12020629382013253-

76.30 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 13020629582013253-

112.10 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 90256292025151603

112.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12025629402515160-

112.10 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 13025629602515160-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen work material General steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support