Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FX-SCC-0.8X45X3 |
FX-SCC-0.8X45X4 |
FX-SCC-1X45X6 |
FX-SCC-1X45X8 |
FX-SCC-1X45X10 |
FX-SCC-1X45X12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Large End Diameter (mm) | Tool No. | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.1 | 3 | 8501483 | 3 | 0.8 | 50 | |
95.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 4 | 8501484 | 4 | 0.8 | 50 | |
101.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 6 | 8501506 | 6 | 1 | 60 | |
88.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3.5 | 8 | 8501508 | 8 | 1 | 70 | ||
124.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 4.5 | 10 | 8501510 | 10 | 1 | 80 | ||
145.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 5.5 | 12 | 8501512 | 12 | 1 | 90 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Tip angle (θ) | 90 | work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiAlN | Half Angle of Taper(Degree) | 45 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Large End Diameter(mm)
Tool No.
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften