• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

3-Schneiden-Fasenfräser (negativ) HSCT-N

3-Schneiden-Fasenfräser (negativ) HSCT-N
  • Mengenrabatt
Schaftfräser zum negativen Anfasen. Er unterdrückt das Rattern während der Bearbeitung und hat eine gute Spanabfuhr für eine schöne fertige Oberfläche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSCT-N-1X45X6
HSCT-N-1X45X8
HSCT-N-2X45X10
HSCT-N-2X45X12
HSCT-N-2X45X16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

73.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.5692000566150

89.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.5892000588160

115.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2410920006010270

105.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2512920006212275

167.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 27169200066162100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Tip angle (θ) 90 work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Half Angle of Taper(Degree) 45

Technischer Support