Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HSCT-P-1X45X6 |
HSCT-P-1X45X8 |
HSCT-P-2X45X10 |
HSCT-P-2X45X12 |
HSCT-P-2X45X16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Large End Diameter (mm) | Tool No. | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 6 | 9200006 | 6 | 1 | 50 | |
89.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3.5 | 8 | 9200008 | 8 | 1 | 60 | ||
115.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 10 | 9200010 | 10 | 2 | 70 | |
105.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 12 | 9200012 | 12 | 2 | 75 | |
167.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 7 | 16 | 9200016 | 16 | 2 | 100 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Tip angle (θ) | 90 | work material | General steel / Edelstahl / Aluminium / Titan |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | Half Angle of Taper(Degree) | 45 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Large End Diameter(mm)
Tool No.
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften