• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

3-Schneiden-Fasenfräser, langer Schaft (negativ) LS-HSCT-N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-HSCT-N-1X45X6
LS-HSCT-N-1X45X8
LS-HSCT-N-2X45X10
LS-HSCT-N-2X45X12
LS-HSCT-N-2X45X16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Half Angle of Taper
(Degree)

78.36 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 12.5692000766110045

100.15 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 13.5892000788110045

90.13 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2410920008010210045

115.68 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2512920008212210545

202.88 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2716920008616214045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Tip angle (θ) 90 work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support