3-Schneiden-Fasenfräser, langer Schaft (positiv) LS-HSCT-P (Teilenummern)

3-Schneiden-Fasenfräser, langer Schaft (positiv) LS-HSCT-P
  • Mengenrabatt
Positiver Anfasfräser mit langem Schaft. Er unterdrückt das Rattern während der Bearbeitung und hat eine gute Spanabfuhr für eine schöne fertige Oberfläche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-HSCT-P-1X45X6
LS-HSCT-P-1X45X8
LS-HSCT-P-2X45X10
LS-HSCT-P-2X45X12
LS-HSCT-P-2X45X16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

78.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.56920002661100

100.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.58920002881100

90.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24109200030102100

115.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25129200032122105

202.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 27169200036162140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Tip angle (θ) 90 work material General steel / Edelstahl / Aluminium / Titan
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Half Angle of Taper(Degree) 45

Technischer Support