2-schneidig, 1.5D-Ausführung WXL-1.5D-DE

2-schneidig, 1.5D-Ausführung WXL-1.5D-DE
  • Mengenrabatt
2-flute end mill with hard lubricant film WXL coating applied. It is effective for cutting copper alloys as well as steel. Recommended for both wet and dry work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WXL-1.5D-DE-0.1
WXL-1.5D-DE-0.2
WXL-1.5D-DE-0.3
WXL-1.5D-DE-0.4
WXL-1.5D-DE-0.5
WXL-1.5D-DE-0.6
WXL-1.5D-DE-0.7
WXL-1.5D-DE-0.8
WXL-1.5D-DE-0.9
WXL-1.5D-DE-1
WXL-1.5D-DE-1.1
WXL-1.5D-DE-1.3
WXL-1.5D-DE-1.4
WXL-1.5D-DE-1.5
WXL-1.5D-DE-1.6
WXL-1.5D-DE-1.7
WXL-1.5D-DE-1.8
WXL-1.5D-DE-1.9
WXL-1.5D-DE-2
WXL-1.5D-DE-2.1
WXL-1.5D-DE-2.2
WXL-1.5D-DE-2.3
WXL-1.5D-DE-2.4
WXL-1.5D-DE-2.5
WXL-1.5D-DE-2.6
WXL-1.5D-DE-2.7
WXL-1.5D-DE-2.8
WXL-1.5D-DE-2.9
WXL-1.5D-DE-3.1
WXL-1.5D-DE-3.2
WXL-1.5D-DE-3.3
WXL-1.5D-DE-3.4
WXL-1.5D-DE-3.5
WXL-1.5D-DE-3.6
WXL-1.5D-DE-3.7
WXL-1.5D-DE-3.8
WXL-1.5D-DE-3.9
WXL-1.5D-DE-4
WXL-1.5D-DE-4.1
WXL-1.5D-DE-4.2
WXL-1.5D-DE-4.3
WXL-1.5D-DE-4.4
WXL-1.5D-DE-4.5
WXL-1.5D-DE-4.6
WXL-1.5D-DE-4.7
WXL-1.5D-DE-4.8
WXL-1.5D-DE-4.9
WXL-1.5D-DE-5
WXL-1.5D-DE-5.1
WXL-1.5D-DE-5.2
WXL-1.5D-DE-5.3
WXL-1.5D-DE-5.4
WXL-1.5D-DE-5.5
WXL-1.5D-DE-5.6
WXL-1.5D-DE-5.7
WXL-1.5D-DE-5.8
WXL-1.5D-DE-5.9
WXL-1.5D-DE-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

90.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.154453181801

59.70 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 0.20.34453181802

51.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.454453181803

57.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.64453181804

29.60 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 0.50.754453181805

45.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.60.94453181806

49.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.71.14453181807

29.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.81.24453181808

48.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.91.44453181809

25.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.54453181810

53.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.11.74453181811

53.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.324453181813

53.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.42.14453181814

25.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.34453181815

53.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.62.44453181816

53.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.72.64453181817

29.40 €

1 6 Arbeitstage 1.82.74453181818

53.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.92.94453181819

25.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 234453181820

53.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.13.24453181821

53.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.23.34453181822

53.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.33.54453181823

53.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.43.64453181824

25.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.53.84453181825

68.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.63.94453181826

68.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.74.14453181827

68.00 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 2.84.24453181828

68.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.94.44453181829

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.14.76453181831

68.80 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 3.24.86453181832

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.356453181833

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.45.16453181834

59.70 €

1 6 Arbeitstage 3.55.36453181835

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.65.46453181836

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.75.66453181837

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.85.76453181838

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.95.96453181839

37.30 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 466453181840

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.16.26503181841

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.26.36503181842

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.36.56503181843

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.46.66503181844

69.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.56.86503181845

78.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.66.96503181846

78.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.77.16503181847

78.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.87.26503181848

78.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.97.46503181849

39.70 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 57.56503181850

78.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.17.76503181851

78.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.27.86503181852

78.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.386503181853

78.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.48.16503181854

69.10 €

1 6 Arbeitstage 5.58.36503181855

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.68.46503181856

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.78.66503181857

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.88.76503181858

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.98.96503181859

44.50 €

1 6 Arbeitstage 696503181860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Für allgemeinen Stahl (AlCrN usw.) Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden Blade tip shape Scharfe Ecke
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Technischer Support