Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.30 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 0.1 | 0.2 | 4 | 45 | 3182001 | 0~-0.02 | |
59.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 4 | 45 | 3182002 | 0~-0.02 | |
51.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 3182003 | 0~-0.02 | |
57.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 3182004 | 0~-0.02 | |
45.20 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 0.6 | 1.2 | 4 | 45 | 3182006 | 0~-0.02 | |
49.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1.4 | 4 | 45 | 3182007 | 0~-0.02 | |
29.60 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 3182008 | 0~-0.02 | |
48.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.8 | 4 | 45 | 3182009 | 0~-0.02 | |
25.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 45 | 3182010 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 2.2 | 4 | 45 | 3182011 | 0~-0.02 | |
29.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 2.4 | 4 | 45 | 3182012 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 2.6 | 4 | 45 | 3182013 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 2.8 | 4 | 45 | 3182014 | 0~-0.02 | |
25.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 3182015 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 3.2 | 4 | 45 | 3182016 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7 | 3.4 | 4 | 45 | 3182017 | 0~-0.02 | |
29.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 3.6 | 4 | 45 | 3182018 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.9 | 3.8 | 4 | 45 | 3182019 | 0~-0.02 | |
25.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 45 | 3182020 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 4.2 | 4 | 45 | 3182021 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 4.4 | 4 | 45 | 3182022 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3 | 4.6 | 4 | 45 | 3182023 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4 | 4.8 | 4 | 45 | 3182024 | 0~-0.02 | |
68.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6 | 5.2 | 4 | 45 | 3182026 | 0~-0.02 | |
68.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 5.4 | 4 | 45 | 3182027 | 0~-0.02 | |
68.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 5.6 | 4 | 45 | 3182028 | 0~-0.02 | |
68.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.9 | 5.8 | 4 | 45 | 3182029 | 0~-0.02 | |
33.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 45 | 3182030 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1 | 6.2 | 6 | 45 | 3182031 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 6.4 | 6 | 45 | 3182032 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 6.6 | 6 | 45 | 3182033 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.4 | 6.8 | 6 | 45 | 3182034 | 0~-0.02 | |
59.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 7 | 6 | 45 | 3182035 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.6 | 7.2 | 6 | 45 | 3182036 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.7 | 7.4 | 6 | 45 | 3182037 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.8 | 7.6 | 6 | 45 | 3182038 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 3.9 | 7.8 | 6 | 45 | 3182039 | 0~-0.02 | |
38.42 € 11.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 8 | 6 | 45 | 3182040 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1 | 8.2 | 6 | 50 | 3182041 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 8.4 | 6 | 50 | 3182042 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.3 | 8.6 | 6 | 50 | 3182043 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.4 | 8.8 | 6 | 50 | 3182044 | 0~-0.02 | |
69.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 3182045 | 0~-0.02 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.6 | 9.2 | 6 | 50 | 3182046 | 0~-0.02 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.7 | 9.4 | 6 | 50 | 3182047 | 0~-0.02 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 9.6 | 6 | 50 | 3182048 | 0~-0.02 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | 9.8 | 6 | 50 | 3182049 | 0~-0.02 | |
39.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | 50 | 3182050 | 0~-0.02 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.1 | 10.2 | 6 | 50 | 3182051 | 0~-0.02 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.2 | 10.4 | 6 | 50 | 3182052 | 0~-0.02 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.3 | 10.6 | 6 | 50 | 3182053 | 0~-0.02 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.4 | 10.8 | 6 | 50 | 3182054 | 0~-0.02 | |
69.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 11 | 6 | 50 | 3182055 | 0~-0.02 | ||
80.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.6 | 11.2 | 6 | 50 | 3182056 | 0~-0.02 | |
80.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.7 | 11.4 | 6 | 50 | 3182057 | 0~-0.02 | |
80.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.8 | 11.6 | 6 | 50 | 3182058 | 0~-0.02 | |
80.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9 | 11.8 | 6 | 50 | 3182059 | 0~-0.02 | |
44.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 50 | 3182060 | 0~-0.02 | |
100.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 13 | 8 | 60 | 3182065 | 0~-0.02 | |
94.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 7 | 14 | 8 | 60 | 3182070 | 0~-0.02 |
Loading...
work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für allgemeinen Stahl (AlCrN usw.) | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | Blade tip shape | Scharfe Ecke |
Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften