Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | Tool No. | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.3 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182401 | 0~-0.02 | |
59.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.6 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182402 | 0~-0.02 | |
51.90 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 0.3 | 0.9 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182403 | 0~-0.02 | |
57.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 1.2 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182404 | 0~-0.02 | |
29.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182405 | 0~-0.02 | ||
45.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 1.8 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182406 | 0~-0.02 | |
49.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 2.1 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182407 | 0~-0.02 | |
29.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 2.4 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182408 | 0~-0.02 | |
48.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 2.7 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182409 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 3.3 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182411 | 0~-0.02 | |
29.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 3.6 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182412 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 3.9 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182413 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 4.2 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182414 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 4.8 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182416 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7 | 5.1 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182417 | 0~-0.02 | |
29.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 5.4 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182418 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.9 | 5.7 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182419 | 0~-0.02 | |
25.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182420 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 6.3 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182421 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 6.6 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182422 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3 | 6.9 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182423 | 0~-0.02 | |
53.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4 | 7.2 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182424 | 0~-0.02 | |
25.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182425 | 0~-0.02 | |
68.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6 | 7.8 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182426 | 0~-0.02 | |
68.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 8.1 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182427 | 0~-0.02 | |
68.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 8.4 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182428 | 0~-0.02 | |
68.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.9 | 8.7 | 4 | 45 | Scharfe Ecke | 3182429 | 0~-0.02 | |
33.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 9 | 6 | 45 | Scharfe Ecke | 3182430 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1 | 9.3 | 6 | 45 | Scharfe Ecke | 3182431 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 9.6 | 6 | 45 | Scharfe Ecke | 3182432 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 9.9 | 6 | 45 | Scharfe Ecke | 3182433 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.4 | 10.2 | 6 | 45 | Scharfe Ecke | 3182434 | 0~-0.02 | |
59.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 10.5 | 6 | 45 | Scharfe Ecke | 3182435 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.6 | 10.8 | 6 | 45 | Scharfe Ecke | 3182436 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.7 | 11.1 | 6 | 45 | Scharfe Ecke | 3182437 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.8 | 11.4 | 6 | 45 | Scharfe Ecke | 3182438 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.9 | 11.7 | 6 | 45 | Scharfe Ecke | 3182439 | 0~-0.02 | |
37.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 50 | Scharfe Ecke | 3182440 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1 | 12.3 | 6 | 50 | Scharfe Ecke | 3182441 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 12.6 | 6 | 50 | Scharfe Ecke | 3182442 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.3 | 12.9 | 6 | 50 | Scharfe Ecke | 3182443 | 0~-0.02 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.4 | 13.2 | 6 | 50 | Scharfe Ecke | 3182444 | 0~-0.02 | |
69.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 13.5 | 6 | 50 | Scharfe Ecke | 3182445 | 0~-0.02 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.6 | 13.8 | 6 | 55 | Scharfe Ecke | 3182446 | 0~-0.02 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.7 | 14.1 | 6 | 55 | Scharfe Ecke | 3182447 | 0~-0.02 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 14.4 | 6 | 55 | Scharfe Ecke | 3182448 | 0~-0.02 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | 14.7 | 6 | 55 | Scharfe Ecke | 3182449 | 0~-0.02 | |
39.70 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 55 | Scharfe Ecke | 3182450 | 0~-0.02 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.1 | 15.3 | 6 | 55 | Scharfe Ecke | 3182451 | 0~-0.02 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.2 | 15.6 | 6 | 55 | Scharfe Ecke | 3182452 | 0~-0.02 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.3 | 15.9 | 6 | 55 | Scharfe Ecke | 3182453 | 0~-0.02 | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.4 | 16.2 | 6 | 55 | Scharfe Ecke | 3182454 | 0~-0.02 | |
69.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 16.5 | 6 | 60 | Scharfe Ecke | 3182455 | 0~-0.02 | |
80.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.6 | 16.8 | 6 | 60 | Scharfe Ecke | 3182456 | 0~-0.02 | |
80.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.7 | 17.1 | 6 | 60 | Scharfe Ecke | 3182457 | 0~-0.02 | |
80.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.8 | 17.4 | 6 | 60 | Scharfe Ecke | 3182458 | 0~-0.02 | |
80.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9 | 17.7 | 6 | 60 | Scharfe Ecke | 3182459 | 0~-0.02 | |
45.84 € 13.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 18 | 6 | 60 | Scharfe Ecke | 3182460 | 0~-0.02 | |
100.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 19.5 | 8 | 65 | Scharfe Ecke | 3182465 | 0~-0.02 | |
94.30 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 7 | 21 | 8 | 65 | Scharfe Ecke | 3182470 | 0~-0.02 |
Loading...
work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für allgemeinen Stahl (AlCrN usw.) | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Blade tip shape
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften