• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

2-schneidig, 4D-Ausführung WXL-4D-DE

2-schneidig, 4D-Ausführung WXL-4D-DE
  • Mengenrabatt

2-flute end mill with hard lubricant film WXL coating applied. It is effective for cutting copper alloys as well as steel. Recommended for both wet and dry work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WXL-4D-DE-0.2
WXL-4D-DE-0.3
WXL-4D-DE-0.4
WXL-4D-DE-0.5
WXL-4D-DE-0.6
WXL-4D-DE-0.7
WXL-4D-DE-0.8
WXL-4D-DE-0.9
WXL-4D-DE-1
WXL-4D-DE-1.1
WXL-4D-DE-1.2
WXL-4D-DE-1.3
WXL-4D-DE-1.4
WXL-4D-DE-1.5
WXL-4D-DE-1.6
WXL-4D-DE-1.7
WXL-4D-DE-1.8
WXL-4D-DE-1.9
WXL-4D-DE-2
WXL-4D-DE-2.1
WXL-4D-DE-2.2
WXL-4D-DE-2.3
WXL-4D-DE-2.4
WXL-4D-DE-2.5
WXL-4D-DE-2.6
WXL-4D-DE-2.7
WXL-4D-DE-2.8
WXL-4D-DE-2.9
WXL-4D-DE-3
WXL-4D-DE-3.1
WXL-4D-DE-3.2
WXL-4D-DE-3.3
WXL-4D-DE-3.4
WXL-4D-DE-3.5
WXL-4D-DE-3.6
WXL-4D-DE-3.7
WXL-4D-DE-3.8
WXL-4D-DE-3.9
WXL-4D-DE-4
WXL-4D-DE-4.1
WXL-4D-DE-4.2
WXL-4D-DE-4.3
WXL-4D-DE-4.4
WXL-4D-DE-4.5
WXL-4D-DE-4.6
WXL-4D-DE-4.7
WXL-4D-DE-4.8
WXL-4D-DE-4.9
WXL-4D-DE-5
WXL-4D-DE-5.1
WXL-4D-DE-5.2
WXL-4D-DE-5.3
WXL-4D-DE-5.4
WXL-4D-DE-5.5
WXL-4D-DE-5.6
WXL-4D-DE-5.7
WXL-4D-DE-5.8
WXL-4D-DE-5.9
WXL-4D-DE-6
WXL-4D-DE-8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

86.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.20.844531826020~-0.02

71.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.31.244531826030~-0.02

71.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.41.644531826040~-0.02

40.10 €

7 Arbeitstage 0.5244531826050~-0.02

44.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 0.62.444531826060~-0.02

49.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.72.844531826070~-0.02

44.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.83.244531826080~-0.02

49.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.93.644531826090~-0.02

36.10 €

7 Arbeitstage 1444531826100~-0.02

58.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.14.444531826110~-0.02

42.80 €

7 Arbeitstage 1.24.844531826120~-0.02

58.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.35.244531826130~-0.02

58.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.45.644531826140~-0.02

36.10 €

7 Arbeitstage 1.5644531826150~-0.02

58.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.66.444531826160~-0.02

58.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.76.844531826170~-0.02

42.80 €

7 Arbeitstage 1.87.244531826180~-0.02

58.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.97.644531826190~-0.02

36.10 €

7 Arbeitstage 2844531826200~-0.02

58.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.18.444531826210~-0.02

58.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2.28.844531826220~-0.02

58.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.39.244531826230~-0.02

58.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.49.644531826240~-0.02

36.10 €

7 Arbeitstage 2.51044531826250~-0.02

68.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.610.445031826260~-0.02

68.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.710.845031826270~-0.02

68.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.811.245031826280~-0.02

68.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.911.645031826290~-0.02

45.30 €

7 Arbeitstage 31265031826300~-0.02

72.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.112.465031826310~-0.02

72.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.212.865031826320~-0.02

72.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.313.265031826330~-0.02

72.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.413.665031826340~-0.02

64.40 €

7 Arbeitstage 3.51465031826350~-0.02

72.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.614.465031826360~-0.02

72.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.714.865031826370~-0.02

72.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.815.265031826380~-0.02

72.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.915.665031826390~-0.02

48.60 €

7 Arbeitstage 41665531826400~-0.02

72.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.116.465531826410~-0.02

72.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.216.865531826420~-0.02

72.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.317.265531826430~-0.02

72.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.417.665531826440~-0.02

73.20 €

7 Arbeitstage 4.51865531826450~-0.02

80.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.618.465531826460~-0.02

80.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.718.865531826470~-0.02

80.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.819.265531826480~-0.02

80.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.919.665531826490~-0.02

55.20 €

7 Arbeitstage 52066031826500~-0.02

80.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.120.466031826510~-0.02

80.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.220.866031826520~-0.02

80.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.321.266031826530~-0.02

80.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.421.666031826540~-0.02

73.20 €

7 Arbeitstage 5.52266531826550~-0.02

84.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.622.466531826560~-0.02

84.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.722.866531826570~-0.02

84.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.823.266531826580~-0.02

84.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.923.666531826590~-0.02

55.90 €

7 Arbeitstage 62466531826600~-0.02

116.20 €

7 Arbeitstage 83288031826800~-0.02

Loading...

Grundlegende Informationen

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating For General Steels (AlCrN, etc.) Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support