2-schneidig, extralange Ausführung MG-EXDL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG-EXDL-3
MG-EXDL-4
MG-EXDL-5
MG-EXDL-6
MG-EXDL-8
MG-EXDL-10
MG-EXDL-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

63.81 €

4 Arbeitstage 32066085393060~-0.03

74.04 €

4 Arbeitstage 43267085393080~-0.03

88.35 €

4 Arbeitstage 54068085393100~-0.03

93.35 €

4 Arbeitstage 64068085393120~-0.03

106.71 €

4 Arbeitstage 863811085393160~-0.03

137.58 €

4 Arbeitstage 10751012585393200~-0.03

193.92 €

4 Arbeitstage 12901215085393240~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Quenched and tempered steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support