2-schneidig, kurze Ausführung DIA-EDS

2-schneidig, kurze Ausführung DIA-EDS

End mill with ultra-microcrystalline diamond coating. The high silicon aluminum alloy material and graphite treatment provides outstanding tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIA-EDS-0.5
DIA-EDS-1
DIA-EDS-1.5
DIA-EDS-2
DIA-EDS-3
DIA-EDS-4
DIA-EDS-5
DIA-EDS-6
DIA-EDS-8
DIA-EDS-10
DIA-EDS-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

96.96 €

4 Arbeitstage 0.514408504601

92.08 €

4 Arbeitstage 12.54408504602

92.08 €

4 Arbeitstage 1.544408504603

92.08 €

4 Arbeitstage 264408504604

133.79 €

4 Arbeitstage 386458504606

135.96 €

4 Arbeitstage 4116458504608

142.46 €

4 Arbeitstage 5136508504610

142.46 €

4 Arbeitstage 6136508504612

178.21 €

4 Arbeitstage 8198608504616

243.75 €

4 Arbeitstage 102210708504620

275.71 €

4 Arbeitstage 122612758504622

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminum / Copper / Graphite / Resin Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Dia Coat Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support