Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

2-schneidig, kurze Ausführung Devisen FX-EDS-6

2-schneidig, kurze Ausführung Devisen FX-EDS-6

End mill for high-speed machining that fully draws on the performance of high-speed/high-precision machining centers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-EDS-6-0.2
FX-EDS-6-0.3
FX-EDS-6-0.4
FX-EDS-6-0.5X1.5
FX-EDS-6-0.6X1.8
FX-EDS-6-0.8X2.4
FX-EDS-6-1X2.5
FX-EDS-6-1.2X3
FX-EDS-6-1.4X3.5
FX-EDS-6-1.5X3.8
FX-EDS-6-1.6X4
FX-EDS-6-1.8X4.5
FX-EDS-6-2X5
FX-EDS-6-2.5X5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Blade tip shape Tool No. Neck diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

77.80 €

5 Arbeitstage 0.20.3-Mit Führung8544102-0~-0.015

69.65 €

5 Arbeitstage 0.30.4-Mit Führung8544103-0~-0.015

69.65 €

5 Arbeitstage 0.40.6-Mit Führung8544104-0~-0.015

66.49 €

5 Arbeitstage 0.50.71.5Mit Führung85441050.450~-0.015

66.49 €

5 Arbeitstage 0.60.91.8Mit Führung85441060.550~-0.015

65.64 €

5 Arbeitstage 0.81.22.4Mit Führung85441080.750~-0.015

57.25 €

5 Arbeitstage 11.52.5Mit Führung85441100.950~-0.015

65.64 €

5 Arbeitstage 1.21.83Mit Führung85441121.150~-0.015

65.64 €

5 Arbeitstage 1.42.13.5Mit Führung85441141.350~-0.015

57.25 €

5 Arbeitstage 1.52.33.8Mit Führung85441151.450~-0.015

65.64 €

5 Arbeitstage 1.62.44Mit Führung85441161.550~-0.015

65.64 €

5 Arbeitstage 1.82.74.5Mit Führung85441181.750~-0.015

52.27 €

5 Arbeitstage 235Scharfkantig85441201.950~-0.015

52.27 €

5 Arbeitstage 2.53.75Scharfkantig85441252.40~-0.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 50
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support