Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.4 | 4 | 4 | 40 | Mit Führung | 89714 | ||
35.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 40 | Scharfe Ecke | 84004 | |
44.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 6 | 4 | 40 | Scharfe Ecke | 89719 | |
35.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 40 | Scharfe Ecke | 84005 | |
44.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 8 | 4 | 40 | Scharfe Ecke | 89724 | |
46.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 10 | 6 | 45 | Scharfe Ecke | 89729 | ||
50.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 11 | 6 | 45 | Scharfe Ecke | 89736 | ||
50.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 11 | 6 | 45 | Scharfe Ecke | 84009 | ||
50.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 50 | Scharfe Ecke | 84010 | ||
117.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 26 | 12 | 85 | Mit Führung | 84023 | ||
163.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 26 | 12 | 85 | Mit Führung | 84024 | ||
171.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 26 | 16 | 90 | Mit Führung | 84025 | ||
177.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 100 | Mit Führung | 84026 | ||
260.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 32 | 16 | 100 | Mit Führung | 84027 | ||
260.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 32 | 16 | 100 | Mit Führung | 84028 | ||
302.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 32 | 20 | 100 | Mit Führung | 84029 | ||
302.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 105 | Mit Führung | 84030 | ||
333.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 38 | 20 | 105 | Mit Führung | 84031 | ||
361.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 38 | 20 | 105 | Mit Führung | 84032 | ||
388.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 45 | 25 | 120 | Mit Führung | 84033 | ||
415.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 45 | 25 | 120 | Mit Führung | 84034 | ||
436.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 45 | 25 | 120 | Mit Führung | 84035 |
Loading...
work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Blade tip shape
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften