• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

2-schneidig, Stumpfausführung, FX-MG-EDSS

2-schneidig, Stumpfausführung, FX-MG-EDSS

Blade length is 1.5 times the blade diameter, an ultra-short blade that is ideal for high speed machining with high speed machining centers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-MG-EDSS-3
FX-MG-EDSS-3.5
FX-MG-EDSS-4
FX-MG-EDSS-4.5
FX-MG-EDSS-5
FX-MG-EDSS-5.5
FX-MG-EDSS-6
FX-MG-EDSS-8
FX-MG-EDSS-10
FX-MG-EDSS-12
FX-MG-EDSS-14
FX-MG-EDSS-15
FX-MG-EDSS-16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

61.38 €

4 Arbeitstage 34.565084076300~-0.02

63.94 €

7 Arbeitstage 3.55.265084076350~-0.02

63.94 €

7 Arbeitstage 4665084076400~-0.02

75.73 €

7 Arbeitstage 4.56.865084076450~-0.02

69.05 €

7 Arbeitstage 57.565084076500~-0.02

81.57 €

7 Arbeitstage 5.58.265084076550~-0.02

71.48 €

7 Arbeitstage 6965084076600~-0.02

93.48 €

7 Arbeitstage 81286084076800~-0.02

114.77 €

7 Arbeitstage 1015107084077000~-0.02

107.71 €

7 Arbeitstage 1218127584077200~-0.02

188.39 €

7 Arbeitstage 1421128584077400~-0.03

206.41 €

7 Arbeitstage 1523169084077500~-0.03

209.85 €

7 Arbeitstage 16241610084077600~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support