2-schneidig, mittlere Ausführung MG-EDN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG-EDN-3
MG-EDN-3.5
MG-EDN-4
MG-EDN-4.5
MG-EDN-5
MG-EDN-5.5
MG-EDN-6
MG-EDN-6.5
MG-EDN-7
MG-EDN-7.5
MG-EDN-8
MG-EDN-8.5
MG-EDN-9
MG-EDN-9.5
MG-EDN-10
MG-EDN-10.5
MG-EDN-11
MG-EDN-11.5
MG-EDN-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

50.87 €

5 Arbeitstage 31065085100300~-0.03

53.61 €

4 Arbeitstage 3.51265085100350~-0.03

53.61 €

4 Arbeitstage 41465085100400~-0.03

62.37 €

5 Arbeitstage 4.51465085100450~-0.03

62.37 €

8 Arbeitstage 51766085100500~-0.03

67.83 €

5 Arbeitstage 5.51766085100550~-0.03

67.83 €

8 Arbeitstage 61766085100600~-0.03

81.01 €

5 Arbeitstage 6.52087085100650~-0.03

81.01 €

5 Arbeitstage 72087085100700~-0.03

89.42 €

5 Arbeitstage 7.52087085100750~-0.03

89.42 €

4 Arbeitstage 82487085100800~-0.03

83.96 €

5 Arbeitstage 8.524108085100850~-0.03

83.96 €

8 Arbeitstage 924108085100900~-0.03

92.08 €

5 Arbeitstage 9.524108085100950~-0.03

92.08 €

5 Arbeitstage 1028108085101000~-0.03

107.25 €

4 Arbeitstage 10.528129085101050~-0.03

107.25 €

4 Arbeitstage 1128129085101100~-0.03

115.92 €

4 Arbeitstage 11.528129085101150~-0.03

115.92 €

4 Arbeitstage 1234129085101200~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Quenched and tempered steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support