2-schneidig, kurze Miniatur-Ausführung MG-EDS-3

2-schneidig, kurze Miniatur-Ausführung MG-EDS-3
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 0.2 - 8 mm / [Schneidendurchmesser] 0.1 - 3 mm / [Schneidentoleranz] 0 mm



Die Schaftfräser von OSG sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Durch die 0.2 bis 8 mm lange Schneide wird eine präzise und effiziente Bearbeitung auch in komplexen Anwendungsszenarien abgesichert. Diese Schaftfräser können durch den Schneidendurchmesser von 0.1 bis 3 mm und die Schneidentoleranz von 0 mm eine genaue Maßhaltigkeit und konstante Qualität der Fertigung garantieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG-EDS-3-0.2
MG-EDS-3-0.5
MG-EDS-3-0.8
MG-EDS-3-0.35
MG-EDS-3-0.55
MG-EDS-3-1
MG-EDS-3-1.05
MG-EDS-3-1.3
MG-EDS-3-1.15
MG-EDS-3-1.25
MG-EDS-3-1.35
MG-EDS-3-1.65
MG-EDS-3-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Blade tip shape Tool No.

66.36 €

1 6 Arbeitstage 0.20.6Mit Führung84602

51.51 €

1 6 Arbeitstage 0.51.5Mit Führung84605

48.49 €

1 6 Arbeitstage 0.82.4Mit Führung84608

59.36 €

1 6 Arbeitstage 0.351.1Mit Führung84633

45.43 €

1 6 Arbeitstage 0.551.7Mit Führung84635

42.31 €

1 6 Arbeitstage 13Mit Führung84610

44.50 €

1 6 Arbeitstage 1.053Mit Führung84640

41.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.33.8Mit Führung84613

45.36 €

1 6 Arbeitstage 1.153.4Mit Führung84641

44.84 €

1 6 Arbeitstage 1.253.8Mit Führung84642

42.57 €

1 6 Arbeitstage 1.354.2Mit Führung84643

42.57 €

1 6 Arbeitstage 1.654.8Mit Führung84646

37.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26Scharfe Ecke84620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Shank diameter (d)(mm) 3 Overall Length (L)(mm) 40
Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Technischer Support