Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FX-MG-EDL-6.5 |
FX-MG-EDL-7 |
FX-MG-EDL-7.5 |
FX-MG-EDL-8.5 |
FX-MG-EDL-9 |
FX-MG-EDL-9.5 |
FX-MG-EDL-10.5 |
FX-MG-EDL-11 |
FX-MG-EDL-11.5 |
FX-MG-EDL-13 |
FX-MG-EDL-14 |
FX-MG-EDL-15 |
FX-MG-EDL-16 |
FX-MG-EDL-17 |
FX-MG-EDL-18 |
FX-MG-EDL-19 |
FX-MG-EDL-20 |
FX-MG-EDL-21 |
FX-MG-EDL-22 |
FX-MG-EDL-23 |
FX-MG-EDL-24 |
FX-MG-EDL-25 |
FX-MG-EDL-26 |
FX-MG-EDL-27 |
FX-MG-EDL-28 |
FX-MG-EDL-29 |
FX-MG-EDL-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 24 | 8 | 70 | 8522065 | |
126.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 24 | 8 | 70 | 8522070 | |
138.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 24 | 8 | 70 | 8522075 | ||
174.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 28 | 10 | 80 | 8522085 | ||
174.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 28 | 10 | 80 | 8522090 | ||
186.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 28 | 10 | 80 | 8522095 | ||
205.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 34 | 12 | 90 | 8522105 | ||
220.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 34 | 12 | 90 | 8522110 | |
227.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 34 | 12 | 90 | 8522115 | ||
193.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 40 | 12 | 100 | 8522130 | ||
217.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 40 | 12 | 100 | 8522140 | ||
263.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 105 | 8522150 | ||
289.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 48 | 16 | 115 | 8522160 | ||
403.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 48 | 16 | 115 | 8522170 | ||
382.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 48 | 16 | 115 | 8522180 | ||
440.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 48 | 20 | 115 | 8522190 | ||
417.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 56 | 20 | 125 | 8522200 | ||
510.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 56 | 20 | 125 | 8522210 | ||
510.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 56 | 20 | 125 | 8522220 | ||
601.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 67 | 25 | 140 | 8522230 | ||
601.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 67 | 25 | 140 | 8522240 | ||
612.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 67 | 25 | 140 | 8522250 | ||
628.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 67 | 25 | 140 | 8522260 | ||
801.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 67 | 25 | 145 | 8522270 | ||
815.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 67 | 25 | 145 | 8522280 | ||
834.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 67 | 32 | 145 | 8522290 | ||
834.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 67 | 32 | 145 | 8522300 |
Loading...
work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften