• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-schneidig, lange Ausführung für Kupfer / Aluminiumlegierung / Kunststoff CRN-EDL-4

2-schneidig, lange Ausführung für Kupfer / Aluminiumlegierung / Kunststoff CRN-EDL-4
The highly lubricating CrN coating exhibits excellent performance when machining copper alloy, aluminum alloy, and plastic. Provides a glossy and beautiful finished surface when used for copper electrode processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRN-EDL-4-1X4
CRN-EDL-4-1X5
CRN-EDL-4-1.1X4.4
CRN-EDL-4-1.1X5.5
CRN-EDL-4-1.2X4.8
CRN-EDL-4-1.3X5.2
CRN-EDL-4-1.3X6.5
CRN-EDL-4-1.4X5.6
CRN-EDL-4-1.4X7
CRN-EDL-4-1.5X6
CRN-EDL-4-1.5X7.5
CRN-EDL-4-1.6X6.4
CRN-EDL-4-1.6X8
CRN-EDL-4-1.7X6.8
CRN-EDL-4-1.7X8.5
CRN-EDL-4-1.8X7.2
CRN-EDL-4-1.8X9
CRN-EDL-4-1.9X7.6
CRN-EDL-4-1.9X9.5
CRN-EDL-4-2X8
CRN-EDL-4-2X10
CRN-EDL-4-2.1X8.4
CRN-EDL-4-2.1X10.5
CRN-EDL-4-2.2X8.8
CRN-EDL-4-2.2X11
CRN-EDL-4-2.3X9.2
CRN-EDL-4-2.3X11.5
CRN-EDL-4-2.4X9.6
CRN-EDL-4-2.4X12
CRN-EDL-4-2.5X10
CRN-EDL-4-2.5X12.5
CRN-EDL-4-2.6X10.4
CRN-EDL-4-2.6X13
CRN-EDL-4-2.7X10.8
CRN-EDL-4-2.7X13.5
CRN-EDL-4-2.8X11.2
CRN-EDL-4-2.8X14
CRN-EDL-4-2.9X11.6
CRN-EDL-4-2.9X14.5
CRN-EDL-4-3X12
CRN-EDL-4-3X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

60.65 €

1 6 Arbeitstage 14458539910

63.70 €

1 6 Arbeitstage 15458539960

60.65 €

1 6 Arbeitstage 1.14.4458539911

63.70 €

1 6 Arbeitstage 1.15.5458539961

60.65 €

1 6 Arbeitstage 1.24.8458539912

60.65 €

1 6 Arbeitstage 1.35.2458539913

63.70 €

1 6 Arbeitstage 1.36.5458539963

60.65 €

1 6 Arbeitstage 1.45.6458539914

63.70 €

1 6 Arbeitstage 1.47458539964

60.65 €

1 6 Arbeitstage 1.56458539915

63.70 €

1 6 Arbeitstage 1.57.5458539965

60.65 €

1 6 Arbeitstage 1.66.4458539916

63.70 €

1 6 Arbeitstage 1.68458539966

60.65 €

1 6 Arbeitstage 1.76.8458539917

63.70 €

1 6 Arbeitstage 1.78.5458539967

60.65 €

1 6 Arbeitstage 1.87.2458539918

63.70 €

1 6 Arbeitstage 1.89458539968

60.65 €

1 6 Arbeitstage 1.97.6458539919

63.70 €

1 6 Arbeitstage 1.99.5458539969

60.65 €

1 6 Arbeitstage 28458539920

63.70 €

1 6 Arbeitstage 210458539970

63.70 €

1 6 Arbeitstage 2.18.4458539921

66.62 €

1 6 Arbeitstage 2.110.5458539971

63.70 €

1 6 Arbeitstage 2.28.8458539922

66.62 €

1 6 Arbeitstage 2.211458539972

63.70 €

1 6 Arbeitstage 2.39.2458539923

66.62 €

1 6 Arbeitstage 2.311.5458539973

63.70 €

1 6 Arbeitstage 2.49.6458539924

66.62 €

1 6 Arbeitstage 2.412458539974

63.70 €

1 6 Arbeitstage 2.510508539925

66.62 €

1 6 Arbeitstage 2.512.5508539975

63.70 €

1 6 Arbeitstage 2.610.4508539926

66.62 €

1 6 Arbeitstage 2.613508539976

63.70 €

1 6 Arbeitstage 2.710.8508539927

66.62 €

1 6 Arbeitstage 2.713.5508539977

63.70 €

1 6 Arbeitstage 2.811.2508539928

66.62 €

1 6 Arbeitstage 2.814508539978

63.70 €

1 6 Arbeitstage 2.911.6508539929

66.62 €

1 6 Arbeitstage 2.914.5508539979

63.70 €

1 6 Arbeitstage 312508539930

66.62 €

1 6 Arbeitstage 315508539980

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating CrN Shank diameter (d)(mm) 4 Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden
Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Technischer Support