3-schneidig, kurze Ausführung für Kupfer- / Aluminiumlegierung CA-ETS

3-schneidig, kurze Ausführung für Kupfer- / Aluminiumlegierung CA-ETS
  • Mengenrabatt
With a wide chip pocket, which has been designed considering the sharpness and chip discharge, it realizes high efficiency machining of grooves and side faces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CA-ETS-3
CA-ETS-3.5
CA-ETS-4.5
CA-ETS-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

53.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 386508502806

42.71 €

1 6 Arbeitstage 3.586508502807

46.93 €

1 6 Arbeitstage 4.5116508502809

86.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8198608502816

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Technischer Support