Teilenummer
|
---|
DG-EMS-4 |
DG-EMS-6 |
DG-EMS-8 |
DG-EMS-10 |
DG-EMS-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 4 | 80 | 8553208 | ||
140.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 80 | 8553212 | ||
197.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 16 | 8 | 100 | 8553216 | ||
261.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 100 | 8553220 | ||
286.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 24 | 12 | 120 | 8553222 |
Loading...
work material | Aluminium / Graphit / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DG | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.027 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften