4-schneidig, kurze Ausführung MG-EMS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG-EMS-13
MG-EMS-14
MG-EMS-15
MG-EMS-16
MG-EMS-17
MG-EMS-18
MG-EMS-19
MG-EMS-20
MG-EMS-21
MG-EMS-22
MG-EMS-23
MG-EMS-24
MG-EMS-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

141.18 €

1 6 Arbeitstage 1326128584423

194.40 €

1 6 Arbeitstage 1426128584424

214.14 €

1 6 Arbeitstage 1526169084425

228.73 €

1 6 Arbeitstage 16321610084426

287.09 €

1 6 Arbeitstage 17321610084427

287.09 €

1 6 Arbeitstage 18321610084428

333.45 €

1 6 Arbeitstage 19322010084429

333.45 €

1 6 Arbeitstage 20382010584430

369.49 €

1 6 Arbeitstage 21382010584431

400.40 €

1 6 Arbeitstage 22382010584432

431.29 €

1 6 Arbeitstage 23452512084433

462.20 €

1 6 Arbeitstage 24452512084434

483.66 €

1 6 Arbeitstage 25452512084435

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support