• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

WXL super-beschichtet, Mehrfachrillen, kurze BXL-EMS

WXL super-beschichtet, Mehrfachrillen, kurze BXL-EMS
  • Mengenrabatt

The hard lubricant film WXL coating enables cutting a wide range of materials such as general steel, hardened steel, and copper alloys. Recommended for both wet and dry work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WXL-EMS-1
WXL-EMS-1.5
WXL-EMS-2
WXL-EMS-2.5
WXL-EMS-3
WXL-EMS-3.5
WXL-EMS-4
WXL-EMS-4.5
WXL-EMS-5
WXL-EMS-6
WXL-EMS-7
WXL-EMS-8
WXL-EMS-9
WXL-EMS-10
WXL-EMS-12
WXL-EMS-14
WXL-EMS-15
WXL-EMS-16
WXL-EMS-18
WXL-EMS-20
WXL-EMS-25
WXL-EMS-30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

57.00 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 12.5440Sharp Edge31305100~-0.02

57.00 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1.54440Sharp Edge31305150~-0.02

38.40 €

7 Arbeitstage 26440Sharp Edge31305200~-0.02

38.40 €

7 Arbeitstage 2.58440Sharp Edge31305250~-0.02

40.10 €

7 Arbeitstage 38645Sharp Edge31305300~-0.02

75.20 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.510645Sharp Edge31305350~-0.02

45.20 €

7 Arbeitstage 411645Sharp Edge31305400~-0.02

81.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.511645Sharp Edge31305450~-0.02

46.60 €

7 Arbeitstage 513650Sharp Edge31305500~-0.02

49.00 €

7 Arbeitstage 613650Sharp Edge31305600~-0.02

100.10 €

7 Arbeitstage 716860Sharp Edge31305700~-0.02

74.40 €

7 Arbeitstage 819860Sharp Edge31305800~-0.02

130.70 €

7 Arbeitstage 9191070Sharp Edge31305900~-0.02

99.80 €

7 Arbeitstage 10221070Sharp Edge31306000~-0.02

125.20 €

7 Arbeitstage 12261275Sharp Edge31306200~-0.02

292.50 €

4 Arbeitstage 14261285With Lead31306400~-0.03

537.70 €

4 Arbeitstage 15261690With Lead31306500~-0.03

417.40 €

7 Arbeitstage 163216100With Lead31306600~-0.03

563.50 €

4 Arbeitstage 183216100With Lead31306800~-0.03

617.80 €

8 Arbeitstage 203820105With Lead31307000~-0.03

919.30 €

4 Arbeitstage 254525120With Lead31307500~-0.03

1,355.20 €

4 Arbeitstage 304532125With Lead31308000~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating For General Steels (AlCrN, etc.) Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support