Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WXS-EMS-8
Blade diameter (D)(φ) | 8 | work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Blade length (ℓ)(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Quadratisch | Coating | For High Hardness (Silicone Group) |
Shank diameter (d)(mm) | 8 | Overall Length (L)(mm) | 70 | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden |
Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Leistungsstarke Helix (45° bis 60°) | Tool No. | 3041080 |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Sie befinden sich auf der Seite für WX super-beschichtet, Mehrfachrillen, kurze WXS-EMS, die Teilenummer ist WXS-EMS-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WXS-EMS-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften