4-schneidige Stumpfausführung FX-MG-EMSS

4-schneidige Stumpfausführung FX-MG-EMSS
Blade length is 1.5 times the blade diameter, an ultra-short blade that is ideal for high speed machining with high speed machining centers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-MG-EMSS-3
FX-MG-EMSS-3.5
FX-MG-EMSS-4
FX-MG-EMSS-4.5
FX-MG-EMSS-5
FX-MG-EMSS-5.5
FX-MG-EMSS-6
FX-MG-EMSS-8
FX-MG-EMSS-10
FX-MG-EMSS-12
FX-MG-EMSS-14
FX-MG-EMSS-15
FX-MG-EMSS-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

70.14 €

1 6 Arbeitstage 34.565084080300~-0.02

79.86 €

1 6 Arbeitstage 3.55.265084080350~-0.02

72.81 €

1 6 Arbeitstage 4665084080400~-0.02

85.59 €

1 6 Arbeitstage 4.56.865084080450~-0.02

77.43 €

1 6 Arbeitstage 57.565084080500~-0.02

93.48 €

1 6 Arbeitstage 5.58.265084080550~-0.02

84.73 €

1 6 Arbeitstage 6965084080600~-0.02

104.56 €

1 6 Arbeitstage 81286084080800~-0.02

100.84 €

1 6 Arbeitstage 1015107084081000~-0.02

122.29 €

1 6 Arbeitstage 1218127584081200~-0.02

206.41 €

1 6 Arbeitstage 1421128584081400~-0.03

225.29 €

1 6 Arbeitstage 1523169084081500~-0.03

267.35 €

1 6 Arbeitstage 16241610084081600~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden Blade tip shape Scharfe Ecke
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°)

Technischer Support