4-schneidig, schmaler Schaft, kurze Ausführung FX-SS-EMS

4-schneidig, schmaler Schaft, kurze Ausführung FX-SS-EMS
  • Mengenrabatt
Slim shank type with a shank diameter that is set to the blade diameter minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-SS-EMS-8X100X20X7
FX-SS-EMS-12X110X30X11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

228.90 €

1 6 Arbeitstage 82071008408508

369.70 €

1 6 Arbeitstage 1230111108408512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden Blade tip shape Scharfe Ecke
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Technischer Support