Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | 6 | 50 | 8523030 | |
93.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 14 | 6 | 50 | 8523035 | |
93.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 17 | 6 | 50 | 8523040 | |
112.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 17 | 6 | 50 | 8523045 | |
112.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 6 | 60 | 8523050 | |
122.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 20 | 6 | 60 | 8523055 | |
139.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 24 | 8 | 70 | 8523065 | ||
139.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 24 | 8 | 70 | 8523070 | ||
153.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 24 | 8 | 70 | 8523075 | ||
191.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 28 | 10 | 80 | 8523085 | ||
191.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 28 | 10 | 80 | 8523090 | ||
201.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 28 | 10 | 80 | 8523095 | ||
183.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 34 | 10 | 80 | 8523100 | ||
224.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 34 | 12 | 90 | 8523105 | ||
241.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 34 | 12 | 90 | 8523110 | ||
247.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 34 | 12 | 90 | 8523115 | ||
211.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 40 | 12 | 100 | 8523130 | ||
236.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 40 | 12 | 100 | 8523140 | ||
288.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 105 | 8523150 | ||
440.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 48 | 16 | 115 | 8523170 | ||
417.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 48 | 16 | 115 | 8523180 | ||
479.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 48 | 20 | 115 | 8523190 | ||
563.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 56 | 20 | 125 | 8523210 | ||
557.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 56 | 20 | 125 | 8523220 | ||
660.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 67 | 25 | 140 | 8523230 | ||
650.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 67 | 25 | 140 | 8523240 | ||
660.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 67 | 25 | 140 | 8523250 | ||
687.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 67 | 25 | 140 | 8523260 | ||
882.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 67 | 25 | 145 | 8523270 | ||
899.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 67 | 25 | 145 | 8523280 | ||
910.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 67 | 32 | 145 | 8523290 | ||
920.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 67 | 32 | 145 | 8523300 |
Loading...
work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften