4-schneidig lange Ausführung WX-PHL

4-schneidig lange Ausführung WX-PHL
  • Mengenrabatt
Next generation high torsion end mill with long blade length, great chip discharge performance, and high blade rigidity.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WX-PHL-3
WX-PHL-4
WX-PHL-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Tool No.

65.53 €

1 6 Arbeitstage 3123015830

75.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4173015840

82.63 €

1 6 Arbeitstage 5203015850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 60
Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Leistungsstarke Helix (45° bis 60°)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support