Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 3 - 6 mm / [Schneidendurchmesser] 6 - 12 mm / [Schneidentoleranz] 0 mm / [Halslänge] 12 - 24 mm
Die Schaftfräser von OSG sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Dank einer Schneidenlänge von 3 bis 6 mm erlauben sie sowohl präzise als auch effiziente Arbeitsvorgänge, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben. Dank des Schneidendurchmessers von 6 bis 12 mm und einer Schneidentoleranz von 0 mm sorgen diese Schaftfräser für exakte Maßhaltigkeit und verlässliche Fertigungsqualität. Mit einer Halslänge von 12 bis 24 mm bieten sie optimale Eigenschaften.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MBOS-6 |
MBOS-8 |
MBOS-10 |
MBOS-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 6 | 50 | 12 | 8525060 | 5.7 | ||
171.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 4 | 8 | 60 | 16 | 8525080 | 7.7 | ||
197.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 70 | 20 | 8525100 | 9.6 | ||
211.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 6 | 12 | 75 | 24 | 8525120 | 11.6 |
Loading...
work material | High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 1 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Ohne Torsion | R Chamfer(mm) | 0.6 | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften