2-schneidig langer Schaft Normalausführung für Graphit GF-LS-EDR (Teilenummern)

2-schneidig langer Schaft Normalausführung für Graphit GF-LS-EDR
Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance. Realizes a longer service life with graphite machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GF-LS-EDR-2
GF-LS-EDR-3
GF-LS-EDR-4
GF-LS-EDR-5
GF-LS-EDR-6
GF-LS-EDR-7
GF-LS-EDR-8
GF-LS-EDR-9
GF-LS-EDR-10
GF-LS-EDR-11
GF-LS-EDR-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

105.13 €

1 6 Arbeitstage 21041002585269021.9

105.13 €

1 6 Arbeitstage 31541004085269032.9

112.86 €

1 10 Arbeitstage 42041006085269043.9

124.01 €

1 6 Arbeitstage 52561407085269054.8

128.31 €

1 6 Arbeitstage 63061408085269065.8

139.46 €

1 6 Arbeitstage 7356160-8526907-

161.78 €

1 6 Arbeitstage 840816010085269087.8

177.22 €

1 6 Arbeitstage 9458180-8526909-

208.13 €

1 6 Arbeitstage 10501018012085269109.7

232.16 €

1 6 Arbeitstage 115510200-8526911-

266.49 €

1 6 Arbeitstage 126512200130852691211.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Graphit Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support