4-schneidig Normalausführung für Graphit GF-EMR (Teilenummern)

4-schneidig Normalausführung für Graphit GF-EMR
Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance. Realizes a longer service life with graphite machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GF-EMR-2
GF-EMR-3
GF-EMR-4
GF-EMR-5
GF-EMR-6
GF-EMR-8
GF-EMR-10
GF-EMR-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

97.40 €

1 6 Arbeitstage 2104752085370541.9

97.40 €

1 6 Arbeitstage 3154753085370562.9

101.69 €

1 6 Arbeitstage 4204754085370583.9

104.27 €

1 6 Arbeitstage 52561005085370604.8

105.99 €

1 6 Arbeitstage 63061006085370625.8

126.59 €

1 6 Arbeitstage 84081107085370667.8

159.20 €

1 6 Arbeitstage 1050101208085370709.7

191.82 €

1 6 Arbeitstage 12651213085853707411.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Graphit Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support