Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GF-LS-EMR-2 |
GF-LS-EMR-3 |
GF-LS-EMR-4 |
GF-LS-EMR-5 |
GF-LS-EMR-6 |
GF-LS-EMR-7 |
GF-LS-EMR-8 |
GF-LS-EMR-9 |
GF-LS-EMR-10 |
GF-LS-EMR-11 |
GF-LS-EMR-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 10 | 4 | 100 | 25 | 8526922 | 1.9 | ||
114.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 4 | 100 | 40 | 8526923 | 2.9 | ||
124.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 4 | 100 | 60 | 8526924 | 3.9 | ||
135.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 6 | 140 | 70 | 8526925 | 4.8 | ||
141.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 140 | 80 | 8526926 | 5.8 | ||
152.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 35 | 6 | 160 | - | 8526927 | - | ||
176.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 40 | 8 | 160 | 100 | 8526928 | 7.8 | ||
195.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 45 | 8 | 180 | - | 8526929 | - | ||
228.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 180 | 120 | 8526930 | 9.7 | ||
254.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 55 | 10 | 200 | - | 8526931 | - | ||
292.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 65 | 12 | 200 | 130 | 8526932 | 11.7 |
Loading...
work material | Graphit | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften