Diamamt-Schaftfräser, 1-Messer, kurze Ausführung MDOS (Teilenummern)

Diamamt-Schaftfräser, 1-Messer, kurze Ausführung MDOS
Diamond sintered body and brazed tip type end mill. It demonstrates strength in machining nonferrous alloys and graphite.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDOS-6
MDOS-8
MDOS-10
MDOS-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

263.25 €

1 6 Arbeitstage 676501285260605.5

327.17 €

1 6 Arbeitstage 898601685260807.5

351.00 €

1 6 Arbeitstage 101110702085261009.4

386.75 €

1 6 Arbeitstage 1213127524852612011.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Graphit Number of flutes(sheet) 1 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Ohne Torsion R Chamfer(mm) 0.4 Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support