Hohe Helix, kurze Ausführung FX-MG-EHS (Teilenummern)

Hohe Helix, kurze Ausführung FX-MG-EHS
  • Mengenrabatt
Even with the 4-flute grooving, it provides excellent chip discharge and prevents burring with excellent sharpness. A 3-flute version resilient to chatter is also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FX-MG-EHS-3X3F

Teilenummer
FX-MG-EHS-3X3F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 3 work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade length (ℓ)(mm) 8
Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch Coating TiAlN
Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 50 Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden
Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Leistungsstarke Helix (45° bis 60°) Tool No. 8542130
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Sie befinden sich auf der Seite für Hohe Helix, kurze Ausführung FX-MG-EHS, die Teilenummer ist FX-MG-EHS-3X3F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FX-MG-EHS-3X3F.

Technischer Support