• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mehrfachrillen, kurz (hohe Festigkeit) FXS-EMS

Mehrfachrillen, kurz (hohe Festigkeit) FXS-EMS

High-speed machining end mill with extremely high tool rigidity. High speed machining of hardened steel is also possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FXS-EMS-1
FXS-EMS-1.5
FXS-EMS-2
FXS-EMS-2.5
FXS-EMS-3
FXS-EMS-3.5
FXS-EMS-4
FXS-EMS-4.5
FXS-EMS-5
FXS-EMS-5.5
FXS-EMS-8
FXS-EMS-10
FXS-EMS-12
FXS-EMS-14
FXS-EMS-15
FXS-EMS-16
FXS-EMS-18
FXS-EMS-20
FXS-EMS-25
FXS-EMS-30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

97.37 €

4 Arbeitstage 13.5466085175100~-0.02

97.37 €

7 Arbeitstage 1.55466085175150~-0.02

92.64 €

4 Arbeitstage 27466085175200~-0.02

86.32 €

4 Arbeitstage 2.58466085175250~-0.02

76.59 €

7 Arbeitstage 310466085175300~-0.02

80.84 €

4 Arbeitstage 3.512466085175350~-0.02

80.48 €

4 Arbeitstage 412466085175400~-0.02

86.32 €

4 Arbeitstage 4.515466085175450~-0.02

85.93 €

7 Arbeitstage 515466085175500~-0.02

93.48 €

4 Arbeitstage 5.515466085175550~-0.02

114.77 €

4 Arbeitstage 820687085175800~-0.02

106.85 €

7 Arbeitstage 10256108085176000~-0.02

135.16 €

auf Anfrage 12306129085176200~-0.02

212.42 €

7 Arbeitstage 143561610085176400~-0.03

225.29 €

7 Arbeitstage 154061610585176500~-0.03

268.21 €

7 Arbeitstage 164061610585176600~-0.03

355.76 €

7 Arbeitstage 184062011085176800~-0.03

390.09 €

7 Arbeitstage 204562011085177000~-0.03

787.51 €

7 Arbeitstage 255082512585177500~-0.03

996.94 €

7 Arbeitstage 305583214085178000~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Type Square Coating TiAlN
Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support