2-schneidig, langer Hals, kurze Ausführung DLC-LN-EDS

2-schneidig, langer Hals, kurze Ausführung DLC-LN-EDS
Short-blade, long-neck type end mill with ultra-smooth DLC coating. Demonstrates its abilities when used with rolled aluminum alloys, etc., where welding is a problem.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DLC-LN-EDS-0.5X2.5
DLC-LN-EDS-1X5
DLC-LN-EDS-1.5X7.5
DLC-LN-EDS-2X10
DLC-LN-EDS-2.5X12.5
DLC-LN-EDS-3X15
DLC-LN-EDS-4X20
DLC-LN-EDS-5X25
DLC-LN-EDS-6X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

62.96 €

1 6 Arbeitstage 0.50.7602.585281010.45

62.96 €

1 6 Arbeitstage 11.560585281020.95

62.96 €

1 6 Arbeitstage 1.52.3607.585281031.45

62.96 €

1 6 Arbeitstage 23601085281041.95

62.96 €

1 6 Arbeitstage 2.53.77012.585281052.4

67.94 €

1 6 Arbeitstage 34.5701585281062.85

70.89 €

1 6 Arbeitstage 46802085281083.85

84.06 €

1 6 Arbeitstage 57.5902585281104.85

89.06 €

1 6 Arbeitstage 69903085281125.85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Langer Hals quadratisch
Coating DLC Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden
Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.020

Technischer Support