2-schneidig, langer Hals, kurze Ausführung FX-LN-EDS-6

2-schneidig, langer Hals, kurze Ausführung FX-LN-EDS-6

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 0.7 - 3.7 mm / [Schneidendurchmesser] 0.5 - 2.5 mm / [Schneidentoleranz] 0 mm / [Halslänge] 2.5 - 12.5 mm



Die Schaftfräser von OSG sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Dank einer Schneidenlänge von 0.7 bis 3.7 mm gewährleisten sie sowohl präzise als auch effiziente Arbeitsvorgänge, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben. Dank des Schneidendurchmessers von 0.5 bis 2.5 mm und einer Schneidentoleranz von 0 mm sorgen diese Schaftfräser für exakte Maßhaltigkeit und verlässliche Fertigungsqualität. Die Halslänge misst 2.5 bis 12.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-LN-EDS-6-0.5X2.5
FX-LN-EDS-6-0.6X3
FX-LN-EDS-6-0.8X4
FX-LN-EDS-6-1X5
FX-LN-EDS-6-1.2X6
FX-LN-EDS-6-1.4X7
FX-LN-EDS-6-1.5X7.5
FX-LN-EDS-6-1.6X8
FX-LN-EDS-6-1.8X9
FX-LN-EDS-6-2X10
FX-LN-EDS-6-2.5X12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Blade tip shape Tool No. Neck diameter
(mm)

80.59 €

1 6 Arbeitstage 0.50.72.5Mit Führung85442050.45

80.59 €

1 6 Arbeitstage 0.60.93Mit Führung85442060.55

79.62 €

1 6 Arbeitstage 0.81.24Mit Führung85442080.75

70.02 €

1 6 Arbeitstage 11.55Mit Führung85442100.95

78.29 €

1 6 Arbeitstage 1.21.86Mit Führung85442121.15

80.84 €

1 6 Arbeitstage 1.42.17Mit Führung85442141.35

70.62 €

1 6 Arbeitstage 1.52.37.5Mit Führung85442151.45

80.84 €

1 6 Arbeitstage 1.62.48Mit Führung85442161.55

80.84 €

1 6 Arbeitstage 1.82.79Mit Führung85442181.75

65.64 €

1 6 Arbeitstage 2310Scharfe Ecke85442201.95

66.49 €

1 6 Arbeitstage 2.53.712.5Scharfe Ecke85442252.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2 Type Langer Hals quadratisch
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 60
Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015

Technischer Support