Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Blade tip shape | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 0.3 | Mit Führung | 3020100 | 0.085 | ||
105.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 0.5 | Mit Führung | 3020101 | 0.085 | ||
92.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 1 | Mit Führung | 3020102 | 0.085 | ||
72.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 0.5 | Mit Führung | 3020201 | 0.18 | ||
78.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 1 | Mit Führung | 3020202 | 0.18 | ||
96.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 1.5 | Mit Führung | 3020203 | 0.18 | ||
105.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 2 | Mit Führung | 3020204 | 0.18 | ||
109.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 2.5 | Mit Führung | 3020205 | 0.18 | |
109.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 3 | Mit Führung | 3020206 | 0.18 | |
117.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 3.5 | Mit Führung | 3020207 | 0.18 | ||
89.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 4 | Mit Führung | 3020208 | 0.18 | ||
63.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 1 | Mit Führung | 3020302 | 0.28 | ||
63.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 1.5 | Mit Führung | 3020303 | 0.28 | ||
78.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 2 | Mit Führung | 3020304 | 0.28 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 2.5 | Mit Führung | 3020305 | 0.28 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 3 | Mit Führung | 3020306 | 0.28 | ||
92.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 4 | Mit Führung | 3020308 | 0.28 | ||
92.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 5 | Mit Führung | 3020310 | 0.28 | ||
103.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 6 | Mit Führung | 3020312 | 0.28 | ||
109.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 9 | Mit Führung | 3020318 | 0.28 | |
47.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 1.5 | Mit Führung | 3020403 | 0.37 | ||
47.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 2 | Mit Führung | 3020404 | 0.37 | ||
78.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 3 | Mit Führung | 3020406 | 0.37 | ||
47.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | Mit Führung | 3020408 | 0.37 | ||
47.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 5 | Mit Führung | 3020410 | 0.37 | ||
57.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 6 | Mit Führung | 3020412 | 0.37 | ||
70.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 7 | Mit Führung | 3020414 | 0.37 | ||
101.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 8 | Mit Führung | 3020416 | 0.37 | ||
101.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 9 | Mit Führung | 3020418 | 0.37 | ||
109.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 10 | Mit Führung | 3020420 | 0.37 | |
109.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 12 | Mit Führung | 3020424 | 0.37 | |
34.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 1.5 | Mit Führung | 3020501 | 0.45 | ||
34.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 2 | Mit Führung | 3020502 | 0.45 | ||
34.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 3 | Mit Führung | 3020503 | 0.45 | ||
34.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 4 | Mit Führung | 3020504 | 0.45 | ||
34.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 5 | Mit Führung | 3020505 | 0.45 | ||
34.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 6 | Mit Führung | 3020506 | 0.45 | ||
55.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 7 | Mit Führung | 3020507 | 0.45 | ||
55.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 8 | Mit Führung | 3020508 | 0.45 | ||
55.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 9 | Mit Führung | 3020509 | 0.45 | ||
55.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 10 | Mit Führung | 3020510 | 0.45 | ||
66.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 12 | Mit Führung | 3020512 | 0.45 | ||
70.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 15 | Mit Führung | 3020515 | 0.45 | ||
34.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 2 | Mit Führung | 3020602 | 0.55 | ||
34.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 3 | Mit Führung | 3020603 | 0.55 | ||
34.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | Mit Führung | 3020604 | 0.55 | ||
34.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 5 | Mit Führung | 3020605 | 0.55 | ||
34.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 6 | Mit Führung | 3020606 | 0.55 | ||
44.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 7 | Mit Führung | 3020607 | 0.55 | ||
55.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 8 | Mit Führung | 3020608 | 0.55 | ||
68.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 10 | Mit Führung | 3020610 | 0.55 | ||
78.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 12 | Mit Führung | 3020612 | 0.55 | ||
87.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 15 | Mit Führung | 3020615 | 0.55 | ||
95.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 18 | Mit Führung | 3020618 | 0.55 | ||
34.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 2 | Mit Führung | 3020702 | 0.65 | ||
34.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 4 | Mit Führung | 3020704 | 0.65 | ||
34.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 6 | Mit Führung | 3020706 | 0.65 | ||
48.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 8 | Mit Führung | 3020708 | 0.65 | ||
55.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 10 | Mit Führung | 3020710 | 0.65 | ||
37.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | Mit Führung | 3020804 | 0.75 |
Loading...
work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Langer Hals quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.015 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Blade tip shape
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften