Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

2-schneidig, langer Hals, kurze Ausführung für Kupfer/Aluminiumlegierung/Kunststoff CRN-LN-EDS

2-schneidig, langer Hals, kurze Ausführung für Kupfer/Aluminiumlegierung/Kunststoff CRN-LN-EDS

Short blade with long neck shape and high rigidity that enables high efficiency, high precision machining even with large blade exposure. Ideal for high-speed / high-precision machining of copper electrodes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRN-LN-EDS-0.5X2.5
CRN-LN-EDS-0.5X3
CRN-LN-EDS-0.5X4
CRN-LN-EDS-0.5X5
CRN-LN-EDS-0.6X3
CRN-LN-EDS-0.6X6
CRN-LN-EDS-0.8X4
CRN-LN-EDS-0.8X8
CRN-LN-EDS-1X3
CRN-LN-EDS-1X4
CRN-LN-EDS-1X5
CRN-LN-EDS-1X6
CRN-LN-EDS-1X7
CRN-LN-EDS-1X8
CRN-LN-EDS-1X9
CRN-LN-EDS-1X10
CRN-LN-EDS-1.5X7.5
CRN-LN-EDS-1.5X15
CRN-LN-EDS-2X10
CRN-LN-EDS-2X12
CRN-LN-EDS-2X14
CRN-LN-EDS-2X16
CRN-LN-EDS-2X18
CRN-LN-EDS-2X20
CRN-LN-EDS-2.5X12.5
CRN-LN-EDS-2.5X17.5
CRN-LN-EDS-2.5X25
CRN-LN-EDS-3X15
CRN-LN-EDS-3X30
CRN-LN-EDS-4X20
CRN-LN-EDS-4X40
CRN-LN-EDS-5X25
CRN-LN-EDS-6X30
CRN-LN-EDS-8X40
CRN-LN-EDS-10X50
CRN-LN-EDS-12X60
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

62.97 €

5 Arbeitstage 0.50.76602.585300050.450~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 0.50.7660385315530.450~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 0.50.7660485315540.450~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 0.50.7660585315550.450~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 0.60.9660385315630.550~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 0.60.9660685315660.550~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 0.81.2660485300080.750~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 0.81.2660885315880.750~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 11.5660385316030.950~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 11.5660485316040.950~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 11.5660585300100.950~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 11.5660685316060.950~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 11.5660785316070.950~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 11.5660885316080.950~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 11.5660985316090.950~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 11.56601085316100.950~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 1.52.36607.585300151.450~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 1.52.36601585316551.450~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 236601085300201.950~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 236701285317121.950~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 236701485317141.950~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 236701685317161.950~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 236701885317181.950~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 236702085317201.950~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 2.53.767012.585300252.40~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 2.53.767017.585317532.40~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 2.53.76702585317562.40~-0.015

62.97 €

5 Arbeitstage 34.56701585300302.850~-0.015

63.31 €

5 Arbeitstage 34.56803085318302.850~-0.015

66.00 €

5 Arbeitstage 466802085300403.850~-0.015

66.00 €

5 Arbeitstage 466904085319403.850~-0.015

79.75 €

5 Arbeitstage 57.56902585300504.850~-0.015

86.66 €

5 Arbeitstage 696903085300605.850~-0.015

116.68 €

5 Arbeitstage 81281104085300807.850~-0.015

106.85 €

5 Arbeitstage 1015101255085301009.850~-0.015

138.85 €

5 Arbeitstage 12181214060853012011.850~-0.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Langhals, quadratisch
Coating CrN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support